Beschleunigung von Innovationen

9001118 – V2X/DSRC (RHCP) 13x13x4mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: V2X / DSRC
Band: 802.11p
Frequenz: 5.9 GHz
Effizienz: 55%
Größe (mm): 13 x 13 x 4
Gewicht (Gramm): 12
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 9001118
Evaluierungsplatine P/N: 9001118-01
Artikelnummer: 9001118 Kategorie:

Beschreibung

Diese Familie von Keramik-Patchantennen bietet optimale Leistung für ein breites Anwendungsspektrum. Die Antenne 9001118 wurde speziell für dedizierte Nahbereichskommunikationssysteme entwickelt. Diese Hochleistungsantenne eignet sich perfekt für V2X-Anwendungen und ermöglicht eine hochsichere und schnelle drahtlose Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.