Beschleunigung von Innovationen

1002298 – V2X / DSRC eingebettete Antenne aus gestanztem Metall

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: V2X / DSRC
Band: 802.11p
Frequenz: 5.9 GHz
Spitzengewinn: 3.8 dBi
Effizienz: 64%
Größe (mm): 16.1 x 17.95 x 10.55
Gewicht (Gramm): 0.85
Montage: SMT
Antenne P/N: 1002298
Artikelnummer: 1002298-B Kategorie:

Beschreibung

Diese gestanzten Metallantennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für WLAN/V2X-fähige Geräte, Mediaplayer, Router und andere drahtlose Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com