Beschleunigung von Innovationen

Varicon® | Rack- und Panel-Steckverbinder

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Rack und Panel
# der Positionen: max. 165
Industrie Industrie, Transport/Nutzfahrzeuge, Militär/Luftfahrt
    Artikelnummer: Varicon Kategorie:

    Beschreibung

    Überblick:

    Varicon® | Rack- und Panel-Steckverbinder

    Varicon®, das robuste Stimmgabel-Kontaktsystem KYOCERA AVX, bietet Kabel-zu-Platine-, Platine-zu-Platine- und Rack- und Panel-Verpackungslösungen für geschäftskritische Systeme. KYOCERA AVX bietet weiterhin mehrere der ursprünglichen Standard- und Miniaturserienoptionen mit Pinzahlen von bis zu 165 Kontakten.

    Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

    Eigenschaften & Vorteile:
    Eigenschaften & Vorteile:
    • Patentierte hermaphroditische Kontakte, die in den 1960er Jahren entwickelt wurden, werden auch heute noch in älteren militärischen und industriellen Geräten verwendet.
    • KYOCERA AVX hat seit 1992 kein QPL mehr, bietet aber weiterhin genau die gleichen Anschlüsse wie kommerzielle Äquivalente.
    • Zu den Serien gehören 7008, 7022, 7023, 7024, 7038, 8016, 8017, 8020, 8218, 8219, 8223 und Kontaktstreifen.
    Typische Anwendungen:
    Typische Anwendungen:
    • Militär: Radar, Funk, Computer, Leitsysteme
    • Test- und Messgeräte
    • Nuclear Power Plants

    P/N-Informationen

    Aufgrund der Produktreife, deutlich reduzierter Stückzahlen, sinkender Werkzeugbedingungen und des Marktausstiegs von Komponentenanbietern unterstützt KYOCERA AVX weiterhin so viele Originalteilenummern wie möglich. Aufgrund der schwankenden Komponentenversorgung und der Werkzeugbedingungen haben wir den Katalog und die Standardpreise vom Markt genommen.

    Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit dieser Website haben oder wenden Sie sich an unser technisches Personal, wenn Sie Fragen haben oder nach Verfügbarkeiten suchen.