Beschleunigung von Innovationen

W2-Familie – Integrierte 5-GHz-WLAN-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Wi-Fi / WLAN
Band: 802.11 die
Frequenz: 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 5150-5850 MHz = < 4.3 dBi
Effizienz: 70%
Größe (mm): 15.90 x 7.60 x .4
Gewicht (Gramm): 0.3
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: W2-Familie | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
TypTuning-VersionAnschlussKabellänge (mm)Montageoptionen
W2P15X7W04-U050D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel50Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W2P15X7W04-U100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W2P15X7W04-U150D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel150Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W2P15X7W04-H100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
MHF4 100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W2P15x7F04-U050D3B0T
PCBTuning für Schaum
an einer Plastikwand
u.fl-kompatibel50Klebstoff verwenden
3M9448A
W2P15x7F04-U100D3B0TPCBTuning für Schaum
an einer Plastikwand
u.fl-kompatibel100Klebstoff verwenden
3M9448A
W2P15X7F04-U150D3B0T PCBTuning für Schaum
an einer Plastikwand
u.fl-kompatibel150Klebstoff verwenden
3M9448A
W2F15X7W01-U100D3B0CFPC - Werks‑ProduktionskontrolleTuning auf Kunststoff
Pinnwand
u.fl-kompatibel100Klebstoff verwenden
3M467

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: W2-Familie Kategorie:

Beschreibung

Die PCB-Antennen der W2P15x7W04-Familie umfassen ein eingebettetes WiFi-Antennendesign mit Schaumstoff auf der Rückseite, um die Verstimmung der Antenne auf verschiedenen Oberflächen zu minimieren und so die wichtigsten Anforderungen der heutigen Designer drahtloser Produkte zu erfüllen: miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit.

Hervorragend unter realen Bedingungen

Erfüllt die ständig wachsende Nachfrage nach kleineren, dünneren Produktdesigns durch den Verzicht auf Peitschen- und Stichantennen.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Diese Antennen werden durch Dokumentation und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.