Beschleunigung von Innovationen

W4-Familie – Integrierte Wi-Fi 6E- und 7-Antenne – seitliches Kabel

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Wi-Fi / Wi-Fi 6E & 7 / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7127 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 42.60 x 8.60 x 0.53
Gewicht (Gramm): 0.7
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: W4-Familie | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
TypTuning-VersionAnschlussKabellänge (mm)Montageoptionen
W4P42X8W04-U100D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)100Verwendung des Klebstoffs 3M468MP
W4F42X8W01-U100D3B0CFPC - Werks‑ProduktionskontrolleTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)100Verwendung des Klebstoffs 3M468MP
W4P42X8F04-H050D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF4L50Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-H100D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF4L100Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-H150D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF4L150Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-H200D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF4L200Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-H250D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF4L250Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-H300D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF4L300Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-U050D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)50Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-U100D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)100Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-U150D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)150Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-U200D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)200Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-U250D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)250Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-U300D3B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)300Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-W050D1B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)50Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-W100D1B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)100Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-W150D1B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)150Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-W200D1B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)200Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-W250D1B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)250Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8F04-W300D1B0TPCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)300Verwendung von Klebstoff 3M 9448A
W4P42X8W04-H050D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF4L50Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-H100D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF4L100Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-H150D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF4L150Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-H200D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF4L200Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-H250D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF4L250Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-H300D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF4L300Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-U050D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)50Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-U100D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)100Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-U150D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)150Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-U200D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)200Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-U250D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)250Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-U300D3B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF I (U.FL-kompatibel)300Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-W050D1B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)50Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-W100D1B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)100Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-W150D1B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)150Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-W200D1B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)200Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-W250D1B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)250Verwendung von Klebstoff 3M 468MP
W4P42X8W04-W300D1B0APCBTuning an der KunststoffwandMHF III (W.FL-kompatibel)300Verwendung von Klebstoff 3M 468MP

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: W4-Familie Kategorie:

Beschreibung

Die seitlich kabelgespeisten Antennen der W4-Familie von KYOCERA AVX umfassen eingebettete Wi-Fi-Antennendesigns in FPC- und PCB-Lösungen. Alternativ wird auch eine PCB mit Schaumstoff auf der Rückseite angeboten, um die Verstimmung der Antenne auf verschiedenen Oberflächen zu minimieren und so die wichtigsten Anforderungen der heutigen Designer von drahtlosen Produkten zu erfüllen: miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Die Antennen von KYOCERA AVX werden durch Dokumentation und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.