Beschleunigung von Innovationen

W6-Familie | Integrierte Wi-Fi 6E/7-Einzelbandantenne mit 6 GHz

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WLAN 6E, WLAN 7
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 5925 - 7125 MHz
Spitzengewinn: 5.3 dBi
Effizienz: 65%
Größe (mm): 15.9 x 7.6 x 0.53
Gewicht (Gramm): 0.5
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: W6-Familie | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
TypKlebe-/TuningversionAnschlusstypKabellänge (mm)
W6P15X7W04-UXXXD3B0APCB3M 468MP /
KUNSTSTOFFWAND
MHF l (U.FL-kompatibel)XXX
W6P15X7W04-HXXXD3B0AMHF 4L
W6P15X7W04-WXXXD1B0AMHF III (W.FL-kompatibel)
W6P15X7F04-UXXXD3B0T3M 9448A /
SCHAUM AUF
KUNSTSTOFFWAND
MHF l (U.FL-kompatibel)
W6P15X7F04-HXXXD3B0TMHF 4L
W6P15X7F04-WXXXD1B0TMHF III (W.FL-kompatibel)
W6F15X7W01-UXXXD3B0CFPC - Werks‑Produktionskontrolle3M 467 /
KUNSTSTOFFWAND
MHF l (U.FL-kompatibel)
W6F15X7W01-HXXXD3B0CMHF 4L
W6F15X7W01-WXXXD1B0CMHF III (W.FL-kompatibel)

XXX = Kabellänge nach Kundenwunsch

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: W6-Familie Kategorie:

Beschreibung

Die Antennen der W6-Familie von KYOCERA AVX umfassen ein eingebettetes Wi-Fi-Antennendesign in PCB- und FPC-Lösungen. Alternativ wird auch eine PCB mit Schaumstoff auf der Rückseite angeboten, um die Verstimmung der Antenne auf verschiedenen Oberflächen zu minimieren und so die wichtigsten Anforderungen der heutigen Designer von drahtlosen Produkten zu erfüllen: miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit.

Umfangreiche HF-Erfahrung

KYOCERA AVX-Antennen werden durch Dokumentation und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.