Beschleunigung von Innovationen

1002295 – Wi-Fi/Bluetooth-Einzelband-Antenne aus gestanztem Metall

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WiFi / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 4.4 dBi
Effizienz: 79%
Größe (mm): 16.1 x 15.7 x 10.55
Gewicht (Gramm): 0.70
Montage: SMT
Antenne P/N: 1002295
Evaluierungsplatine P/N: 1003666-01
Artikelnummer: 1002295 Kategorie:

Beschreibung

Die gestanzten Metallantennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für WLAN-fähige Geräte, Mediaplayer, Router und andere drahtlose Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com