Beschleunigung von Innovationen

1003468 – ISM 2.4 GHz 18x18x4 mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WiFi / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 3.83 dB
Effizienz: 74%
Größe (mm): 18.0 x 18.0 x 4.0
Gewicht (Gramm): 4.8
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 1003468
Artikelnummer: 1003468 Kategorie:

Beschreibung

Der Ceramic Patch 1003468 bietet alle Vorteile einer zirkular polarisierten 2.4-GHz-Antenne in einem kleinen Format und lässt sich problemlos in alle eingebetteten Designs integrieren, die hohe Leistung und große Reichweite erfordern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.