Beschleunigung von Innovationen

1001435M0 – Wi-Fi Dual Band (On/Off Ground) Metallantenne mit Stempel

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Bodenmontage/Bodenmontage – Siehe Datenblatt
Effizienz: Variiert je nach Bodenmontage/Bodenmontage – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 41.1 x 14.6 x 9.5
Gewicht (Gramm): 1.55
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1001435M0 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellängeKlebstoffe
1001435M0-AA10L0025NMHF (u.fl-kompatibel)
25 mmNein
1001435M0-AA10L0050NMHF (u.fl-kompatibel)50 mmNein
1001435M0-AA10L0070NMHF (u.fl-kompatibel)
70 mmNein
1001435M0-AA10L0075NMHF (u.fl-kompatibel)75 mmNein
1001435M0-AA10L0100NMHF (u.fl-kompatibel)
100 mmNein
1001435M0-AA10L0150NMHF (u.fl-kompatibel)
150 mmNein
1001435M0-AA10L0200NMHF (u.fl-kompatibel)200 mmNein
1001435M0-AA10L0025
MHF (u.fl-kompatibel)25 mmJa
1001435M0-AA10L0050MHF (u.fl-kompatibel)50 mmJa
1001435M0-AA10L0070MHF (u.fl-kompatibel)70 mmJa
1001435M0-AA10L0075MHF (u.fl-kompatibel)75 mmJa
1001435M0-AA10L0100MHF (u.fl-kompatibel)100 mmJa
1001435M0-AA10L0150MHF (u.fl-kompatibel)150 mmJa
1001435M0-AA10L0200MHF (u.fl-kompatibel)200 mmJa

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1001435M0 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte mit 2.4 GHz und 5 GHz. Diese Antennen erfordern eine kleinere Design-Sperrfläche und ermöglichen eine schnellere Markteinführung ohne Einbußen bei der HF-Leistung.

Größere Flexibilität

Mithilfe dieser erstklassigen Technologie können Sie fortschrittlichere Konzeptdesigns entwickeln, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com

Verfügbare Downloads

[woo-prod-appnote-btn]
[woo-prod-3ddxf-btn]
[woo-prod-gerber-btn]
[woo-prod-mefit-btn]