Beschleunigung von Innovationen

1004369PT – Wi-Fi gemischt polarisierte abstimmbare PCB-5-GHz-Embedded-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WLAN / WLAN
Band: 802.11 die
Frequenz: 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 3.7 dBi
Effizienz: 76%
Größe (mm): 18.0 x 12.8 x 0.4
Gewicht (Gramm): 1.1
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1004369PT | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
1004369PT-AA10L0100
MHF100 mm
1004369PT-AA80L0140
MHF4L140 mm

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1004369PT Kategorie:

Beschreibung

Die 1004369PT ist eine vielseitige externe PCB-Antenne, die sich ideal für 5-GHz-WLAN-Anwendungen eignet, bei denen eine externe Implementierung vorteilhaft und notwendig ist. Die 1004369PT ist eine gemischt polarisierte Antenne, die eine einfache Abstimmung unterwegs direkt auf der Antennenoberfläche bietet und sich ideal für die Prototypenentwicklung eignet. Die abgestimmte Antenne kann dann von KYOCERA AVX für die Massenproduktion fest verdrahtet werden. Kundenspezifische Kabel- und Anschlussoptionen sind verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.