Beschleunigung von Innovationen

M830320 – Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee Keramikantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 1.39 dBi
Effizienz: 78%
Größe (mm): 8.0 x 3.0 x 1.3
Gewicht (Gramm): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N: M830320
Bewertungsgremium: M830320-01
Artikelnummer: M830320 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie von Ceramic Isolated Magnetic Dipole™ (IMD)-Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Bluetooth®-fähige Mobilgeräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen sehen äußerlich zwar gleich aus, aber der wesentliche Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PiFA- oder Monopoldesigns aufweisen, die mit ihrer Umgebung interagieren, was das Layout komplizierter macht und die Leistung beeinträchtigt. Diese Antennen nutzen patentierte IMD-Technologie, um optimale Leistung in einer Miniaturkonfiguration zu liefern.

Größere Flexibilität

Die erstklassige IMD-Technologie ermöglicht Ihnen die Entwicklung fortschrittlicherer Designs, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.