Beschleunigung von Innovationen

1004292PT – WLAN-abstimmbare PCB-5-GHz-Embedded-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WLAN / WLAN
Band: 802.11 die
Frequenz: 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 4.8 dBi
Effizienz: 70%
Größe (mm): 22.0 x 8.0 x 0.4
Gewicht (Gramm): 0.9
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1004292PT | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabel
1004292PT-AA10L0025u.FL-kompatibelLänge: 25mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AA10L0050u.FL-kompatibelLänge: 50mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AA10L0075u.FL-kompatibelLänge: 75mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AA10L0100
u.FL-kompatibelLänge: 100mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AA10L0150u.FL-kompatibelLänge: 150mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AA10L0200u.FL-kompatibelLänge: 200mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AC10L0025MHF4LLänge: 25mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AC10L0050MHF4LLänge: 50mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AC10L0075MHF4LLänge: 75mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AC10L0100MHF4LLänge: 100mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AC10L0150MHF4LLänge: 150mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz
1004292PT-AC10L0200MHF4LLänge: 200mm
Durchmesser: 1.13mm
Farbe schwarz

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1004292PT Kategorie:

Beschreibung

Die 1004292PT ist eine vielseitige externe PCB-Antenne, die sich ideal für 5-GHz-WLAN-Anwendungen eignet, bei denen eine externe Implementierung vorteilhaft und notwendig ist. Die 1004292PT ist ideal für Systeme, die eine Lösung mit mehreren Antennen erfordern.

1004292PT bietet eine einfache Abstimmungsfunktion für unterwegs direkt auf der Antennenoberfläche, was ideal für die Prototypenentwicklung ist. Die abgestimmte Antenne kann dann von KYOCERA AVX für die Massenproduktion fest verdrahtet werden. Verfügbare Standardanschlussoptionen: U.FL und MHF4L.

Kundenspezifische Kabel- und Anschlussoptionen sind verfügbar. Bitte Kontakt aufnehmen .

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.