Beschleunigung von Innovationen

M830520 – Integrierte Wi-Fi-Dualband- oder Triband-Keramikantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WiFi 6E/7 / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a/b/g/n/c + Japan
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz
Spitzengewinn: 2400 – 2485 MHz = 1.0 dBi
5150 – 5825 MHz = 2.6 dBi
5925 – 7125 MHz = 4.0 dBi
Effizienz: 2400 – 2485 MHz = 62 %
5150 – 5825 MHz = 56 %
5925 – 7125 MHz = 63 %
Größe (mm): 8.0 x 3.0 x 1.3
Gewicht (Gramm): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N: M830520
Bewertungsgremium: M830520-01 | WLAN Dualband
M830520-02 | Wi-Fi Tri-Band
Artikelnummer: M830520 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie von Ceramic Isolated Magnetic Dipole™ (IMD)-Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für vollwertige WIFI-Dualband-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Größere Flexibilität

Die erstklassige IMD-Technologie ermöglicht Ihnen die Entwicklung fortschrittlicherer Designs, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.