Beschleunigung von Innovationen

1000418 – Wi-Fi 6E / WLAN / Bluetooth / Zigbee eingebettete gestanzte Metallantenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz
Spitzengewinn: 2400–2485 MHz – 4.0 dBi
5150–5850 MHz – 4.2 dBi
5925–7125 MHz – 4.6 dBi
Effizienz: 2400–2485 MHz – 70 %
5150–5850 MHz – 70 %
5925–7125 MHz – 72 %
Größe (mm): 45.0 x 11.3 x 5.1
Gewicht (Gramm): 1.6
Montage: Schraubmontage + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1000418
Artikelnummer: 1000418 Kategorie:

Beschreibung

Diese WLAN-Antennen nutzen eine spezielle Technologie in einer Trace-Konfiguration, um eine hohe Leistung zu bieten. Diese Antenne verfügt über einzigartige Funktionen, die eine HF-Abstimmung mit begrenzter Reichweite ermöglichen. Diese Antennen erfordern eine kleinere Konstruktionssperrfläche, bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführung führt, ohne dass die HF-Leistung beeinträchtigt wird.