Beschleunigung von Innovationen

1000423 – Integrierte WLAN-/Bluetooth-/Zigbee-Antenne aus gestanztem Metall

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2400–2485 MHz – 0.6 dBi
5150–5850 MHz – 4.5 dBi
Effizienz: 2400–2485 MHz – 57 %
5150–5850 MHz – 75 %
Größe (mm): 40.0 x 15.0 x 6.4
Gewicht (Gramm): 1.6
Montage: Schraubmontage + Kabel + Stecker
Evaluierungsplatine P/N: 1000423
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1000424
Artikelnummer: 1000423 Kategorie:

Beschreibung

Diese WLAN-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Geräte mit 2.4 GHz und 5.0 GHz.