Beschleunigung von Innovationen

1001932FT – WLAN / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E abstimmbare eingebettete FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WLAN / Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2.4 – 2.485 GHz = 2.5 dBi / 5.150 – 5.825 GHz = 4.4 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 2.4 – 2.485 GHz = 60 % / 5.150 – 5.825 GHz = 71 %
Größe (mm): 35.2 x 8.5 x 1.6
Gewicht (Gramm): 0.6
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antennenserie: 1001932FT | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
1001932FT-AA10L0025MHF (u.fl-kompatibel)
25 mm
1001932FT-AA10L0050MHF (u.fl-kompatibel)
50 mm
1001932FT-AA10L0075MHF (u.fl-kompatibel)
75 mm
1001932FT-AA10L0100MHF (u.fl-kompatibel)
100 mm
1001932FT-AA10L0150MHF (u.fl-kompatibel)
150 mm
1001932FT-AA10L0200
MHF (u.fl-kompatibel)
200 mm
1001932FT-AC10L0025MHF4L25 mm
1001932FT-AC10L0050MHF4L50 mm
1001932FT-AC10L0075MHF4L75 mm
1001932FT-AC10L0100MHF4L100 mm
1001932FT-AC10L0150MHF4L150 mm
1001932FT-AC10L0200
MHF4L200 mm

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1001932FT Kategorie:

Beschreibung

Diese WLAN-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 2.4-GHz- und 5.0-GHz-fähige Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipol-Technologie (IMD), um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Der 1001932FT wird in vielen Standardkabellängen von bis zu 200 mm angeboten. Zur Erleichterung der Auswahl befindet sich am Ende des Dokuments eine Anleitung zur Bestellung der Teilenummern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com