Beschleunigung von Innovationen

1001932PT – WLAN / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E abstimmbare eingebettete PCB-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Wi-Fi / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE / Wi-Fi 6E
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 4900-5825 MHz / 5925-7125 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 2.03 dBi
4900-5825 MHz = 4.45 dBi
5925-7125 MHz = 6.11 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 61 %
4900-5825 MHz = 82 %
5925-7125 MHz = 63 %
Größe (mm): 35.2 x 8.5 x 1.6
Gewicht (Gramm): 0.6
Montage: Kleber auf der Unterseite der Antenne
Antenne P/N: 1001932PT | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
1001932PT-AA10L0025MHF (u.fl-kompatibel)
25 mm
1001932PT-AA10L0050MHF (u.fl-kompatibel)
50 mm
1001932PT-AA10L0075MHF (u.fl-kompatibel)
75 mm
1001932PT-AA10L0100MHF (u.fl-kompatibel)
100 mm
1001932PT-AA10L0150MHF (u.fl-kompatibel)
150 mm
1001932PT-AA10L0200
MHF (u.fl-kompatibel)
200 mm
1001932PT‍‐AC10L0025
MHF4L
25 mm
1001932PT‍‐AC10L0050
MHF4L
50 mm
1001932PT‍‐AC10L0075
MHF4L
75 mm
1001932PT‍‐AC10L0100
MHF4L
100 mm
1001932PT‍‐AC10L0150
MHF4L
150 mm
1001932PT‍‐AC10L0200
MHF4L
200 mm

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 1001932PT Kategorie:

Beschreibung

Diese WLAN-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Geräte mit 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz und 7.0 GHz.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipol-Technologie (IMD), um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Das Modell 1001932PT wird in vielen Standardkabellängen bis zu 200 mm angeboten. Zur leichteren Auswahl finden Sie am Ende des Dokuments eine Übersicht mit den Bestellnummern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com