Beschleunigung von Innovationen

X1005244 – GNSS (aktiv) / LTE / WiFi 3-in-1 Externe Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: 2G / 3G / 4G, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, Sigfox, Z-Wave, ISM, WiFi, WLAN, Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS
Band: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, L1 / G1 / B1 / E1, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B9, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
Frequenz: 698 – 960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2690 MHz, 1710-2700 MHz, 1561 MHz, 1575 MHz, 1602 MHz, 2400-2485 MHz, 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): 136.2 x 72.4 x 12.7
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: X1005244

Suchen Sie nach einem anderen Kabel oder Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: X1005244 Kategorie:

Beschreibung

Die externe 3-in-1-GNSS- (aktiv), LTE- und WiFi-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.