Beschleunigung von Innovationen

X1005247 – Externe GNSS-Antenne (aktiv).

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1561 MHz, 1575 MHz, 1602 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): 44.0 x 35.2 x 14.5
Gewicht (Gramm): 42 g (X1005247-GNA1SA10A1)
62 g (X1005247-GNA1SA30A1)
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: X1005247 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
X1005247-GNA1SA10A1SMA-Anschluss (männlich)
1000 mm
X1005247-GNA1SA30A1SMA-Anschluss (männlich)3000 mm

Suchen Sie nach einem anderen Kabel oder Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: X1005247 Kategorie:

Beschreibung

Reduzierte Kosten und kürzere Markteinführungszeiten

Mit Standardantennen entfallen die Designkosten und die Zykluszeit, die mit einer benutzerdefinierten Lösung verbunden sind, sodass Produkte schneller auf den Markt kommen.

High Performance

Durch die Optimierung von Antennengröße, Leistung und Emissionen können Kundenspezifikationen und behördliche Vorgaben leichter erfüllt werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.