Beschleunigung von Innovationen

X1005248 – GNSS (aktiv) / DSRC 2-in-1 Externe Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, DSRC, V2X
Band: 802.11p, L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1561 MHz, 1575 MHz, 1602 MHz, 5850 – 5920 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm):
Gewicht (Gramm): 55.0 x 55.0 x 20.0
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: X1005248

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: X1005248 Kategorie:

Beschreibung

Die externe 2-in-1-GNSS- (aktiv) und DSRC-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.