Beschleunigung von Innovationen

X1005323 – Externe WiFi-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: WiFi, WLAN
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400 – 2485 MHz, 5150 – 5850 MHz
Spitzengewinn: 2400-2500 MHz = 2.5 dBi
5150-5825 MHz = 3.3 dBi
Effizienz: 2400-2500 MHz = 44 %
5150-5825 MHz = 31 %
Größe (mm): 105.1 x 30.1 x 6.7
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: X1005323 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Suchen Sie nach einem anderen Kabel oder Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: X1005323 Kategorie:

Beschreibung

Die externe WiFi-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.