Beschleunigung von Innovationen

X1005619 – Externe 4G-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LPWA
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B71 / B75 / B76 / B85
Frequenz: 698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
Spitzengewinn: 698 – 800 MHz = 1.8 dBi
800 – 960 MHz = 1.8 dBi
1710 – 2700 MHz = 5.2 dBi
Effizienz: 698 – 800 MHz = 51 %
800 – 960 MHz = 62 %
1710 – 2700 MHz = 63 %
Größe (mm): 201.0 x 13.0 Durchmesser.
Gewicht (Gramm): 18
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X1005619
Artikelnummer: X1005619 Kategorie:

Beschreibung

Die externe Antenne KYOCERA AVX X1005619 erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung über die LTE/4G-Frequenzbänder hinweg. Der Scharnieranschluss und das flache Design ermöglichen vielfältige Integration und Funktionalität.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.