Beschleunigung von Innovationen

X1005800 – Externe Wi-Fi 6E/7-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: Wi-Fi, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, WLAN, BLE, Bluetooth, ZigBee
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400 – 2485 MHz, 5150 – 5850 MHz, 5925 – 7125 MHz
Spitzengewinn: 2400-2500 MHz = 4.0 dBi
5150-5825 MHz = 5.3 dBi
5925-7125 MHz = 5.6 dBi
Effizienz: 2400-2500 MHz = 85 %
5150-5825 MHz = 84 %
5925-7125 MHz = 73 %
IP-Bewertung: IP67
Größe (mm): 163.7 x 32.7 x 22.5
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X1005800 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Artikelnummer: X1005800 Kategorie:

Beschreibung

Die X1005800 von KYOCERA AVX ist eine leistungsstarke externe Wi-Fi 6E/7-Außenantenne. Sie ist IP67-wasserdicht.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Die Antennen von KYOCERA AVX werden durch Dokumentation und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.