Beschleunigung von Innovationen

X1006059 – Kompakte externe 2.4-GHz-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: WiFi / Bluetooth / BLE / ISM / ZIGBEE / WLAN / Matter / Thread
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: Freiraum = 2.3 dBi
Mit 50x100mm Leiterplatte = 3.1 dBi
Effizienz: Freier Speicherplatz = 45 %
Mit 50x100mm Leiterplatte = 64%
Größe (mm): 35.0 Höhe
8.25-Durchmesser
Gewicht (Gramm): 3.2
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X1006059
Artikelnummer: X1006059 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in der IoT-Umgebung.

Diese 2.4-GHz-Terminalantenne bietet hohe Leistung in kleinem Formfaktor und eignet sich ideal für Referenzkits und Demoboards. Die Antenne lässt sich für Innenanwendungen einfach über RP-SMA am Gerät montieren.

Diese Antenne wird im freien Raum und mit einer 50 x 100 mm großen Leiterplatte gemessen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.