Beschleunigung von Innovationen

X9000046 – Externe ISM-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave / SIGFOX
Band: 868 / 915
Frequenz: 863-928 MHz
Spitzengewinn: 0.9 dBi
Effizienz: 70%
Größe (mm): 101.0 x 11.16
Gewicht (Gramm): 6
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9000046 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Artikelnummer: X9000046 Kategorie:

Beschreibung

Diese Familie externer Antennen wurde entwickelt, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimale Leistung zu bieten. Diese schlanke externe Antenne deckt die ISM-Bänder 868 und 915 MHz ab und bietet insbesondere für ISM-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte überzeugende Vorteile.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die weltweiten Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk aus Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.