Beschleunigung von Innovationen

X9001492 – Aktive externe GPS/GLONASS-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: GPS, Glonass, GNSS
Band: L1 / G1
Frequenz: 1575 MHz | 1593 – 1610 MHz
Gewinn bei Zenit: 1575 MHz = 26.8 dBi
1593 – 1610 MHz = 30 dBi
Größe (mm): 96.4 Durchmesser x 77.5
Gewicht (Gramm): 150
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9001492
Artikelnummer: X9001492 Kategorie:

Beschreibung

KYOCERA AVX-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in einem robusten Formfaktor. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für GPS/GLONASS-fähige Geräte, wie beispielsweise die einfache Anpassung an neue oder bestehende Produkte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.