Beschleunigung von Innovationen

X9001558 – Externe Mobilfunk-/ISM-/LoRa-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / ISM / LoRa / Sigfox / Z-Wave
Band: 868 / 915, GSM850 / GSM900 / DCS / PCS
Frequenz: 824 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz
Spitzengewinn: 824 – 960 MHz = 1.8 dBi (kurze Ecke) / 2.8 dBi (lange Ecke)
1710 – 2170 MHz = 4.1 dBi (kurze Ecke) / 2.7 dBi (lange Ecke)
Effizienz: 824 – 960 MHz = 66 % (kurze Kante) / 74 % (lange Kante)
1710 – 2170 MHz = 66 % (kurze Kante) / 57 % (lange Kante)
Größe (mm): 47.80 x 8.20 Durchmesser.
Gewicht (Gramm): 6
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9001558
Artikelnummer: X9001558 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in der IoT-Umgebung.
Diese Antenne bietet eine hohe Verstärkung in einem kleinen Formfaktor und eignet sich ideal für Referenzkits und Demoboards. Die Antenne kann über einen abgewinkelten SMA-Anschluss einfach am Gerät montiert werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.