Beschleunigung von Innovationen

X9001748 – Externe Wi-Fi-Dualband-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: Wi-Fi, WLAN
IP-Bewertung: IP67
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400 – 2485 MHz, 5150 – 5850 MHz
Spitzengewinn: 2400-2500 MHz = 3.2 dBi
5150-5825 MHz = 3.6 dBi
Effizienz: 2400-2500 MHz = 71 %
5150-5825 MHz = 68 %
Größe (mm): 180.0 x 12.98
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9001748 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussFarbe,
X9001748-W3DRMB
RP-SMA (männlich)Schwarz
X9001748-W3DSMB
SMASchwarz
X9001748-W3DRMW
RP-SMA (männlich)Weiß
X9001748-W3DSMW
SMAWeiß


Artikelnummer: X9001748 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie externer Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung im Access Point mit einer breiten Palette an Frequenzoptionen. X9001748 ist eine schwarze oder weiße IP67-Antenne, die Schutz vor Staub und Wasser bietet. Diese Antenne bietet eine hohe Verstärkung, die für Wi-Fi-Anwendungen geeignet ist. Die Antenne kann über eine RP-SMA-Verbindung einfach am Gerät montiert werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.