Beschleunigung von Innovationen

X9001879 – Externes aufklappbares Wi-Fi6 und Wi-Fi6E mit FAKRA-Anschluss

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: WiFi | WiFi 6/6E | Bluetooth | WLAN | BLE | ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz | 5150-5850 MHz | 5925 – 7125 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 1.9 dBi
5150-5850 MHz = 4.8 dBi
5925-7125 MHz = 4.4 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 66 %
5150-5850 MHz = 66 %
5925-7125 MHz = 57 %
Größe (mm): 124.2 ±2.0 gerade Höhe
87.5 ±2.0 gebogene Höhe
7.8 ±0.1 Durchmesser
Gewicht (Gramm): 15
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9001879 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Artikelnummer: X9001879 Kategorie:

Beschreibung

Die X9001879-W3DFAB ist eine externe Dipolantenne mit Scharnier, die die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung erfüllt. Diese Dipolantenne wurde für überragende Leistung in den Bändern 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz entwickelt und unterstützt sowohl Wi-Fi 6 als auch Wi-Fi 6E. Diese Antenne kann über einen FAKRA-Anschluss problemlos gerade oder im rechten Winkel zum Gerät montiert werden.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Unsere externen Antennen werden durch Dokumentationen und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die weltweiten Aktivitäten von KYOCERA AVX umfassen ein integriertes Netzwerk aus Designzentren, die lokalen Kundensupport bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.