Beschleunigung von Innovationen

X9001958 – Externe Wi-Fi-Dualband-Schwenkantenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 2.7 dBi
5150-5850 MHz = 4.7 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 64 %
5150-5850 MHz = 66 %
Größe (mm): 117.0 x 5.16
Gewicht (Gramm): 7.8
Montage: Kabel + Stecker
Antenne P/N: X9001958 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussFarbe,Kabellänge
X9001958-W3DHNB0050
MHF4LSchwarz50 mm
X9001958-W3DHNB0100MHF4LSchwarz100 mm
X9001958-W3DHNB0150MHF4LSchwarz150 mm
X9001958-W3DHNB0200MHF4LSchwarz200 mm
X9001958-W3DUNB0050
MHF (U.FL-kompatibel)Schwarz50 mm
X9001958-W3DUNB0100MHF (U.FL-kompatibel)Schwarz100 mm
X9001958-W3DUNB0150MHF (U.FL-kompatibel)Schwarz150 mm
X9001958-W3DUNB0200MHF (U.FL-kompatibel)Schwarz200 mm


Artikelnummer: X9001958 Kategorie:

Beschreibung

Die X9001958 von KYOCERA AVX ist eine leistungsstarke externe WLAN-Dualband-Schwenkantenne inklusive Kabel und Stecker. Die Antenne kann zur einfacheren Implementierung mit der Hülse (PN 9000062) montiert werden. Verschiedene Kabellängen und Steckertypen sind erhältlich.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Die Antennen von KYOCERAAVX werden durch Dokumentationen und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.