Beschleunigung von Innovationen

X9003019 – Externe aufklappbare Wi-Fi- und Wi-Fi 6E-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: WLAN / WLAN 6E
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 4900-5850 MHz / 6000-7125 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz (Siehe Datenblatt)
Effizienz: Variiert je nach Frequenz (Siehe Datenblatt)
Größe (mm): 84.0 x 9.35
Gewicht (Gramm): 12
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9003019 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
Farbe,Anschluss
X9003019-W3DRMWWeißRP-SMA männlich
X9003019-W3DRMB SchwarzRP-SMA männlich
X9003019-W3DSMWWeißSMA männlich
X9003019-W3DSMBSchwarzSMA männlich


Artikelnummer: X9003019 Kategorie:

Beschreibung

Die X9003019 ist eine externe Dipolantenne mit Scharnier, die die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung erfüllt. Diese Dipolantenne wurde für überragende Leistung in den Bändern 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz entwickelt und unterstützt sowohl Wi-Fi 6 als auch Wi-Fi 6E. Diese Antenne kann über einen SMA- oder RP-SMA-Anschluss einfach gerade oder im rechten Winkel zum Gerät montiert werden. Antenne in Weiß oder Schwarz erhältlich.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Unsere externen Antennen werden durch Dokumentationen und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die weltweiten Aktivitäten von KYOCERA AVX umfassen ein integriertes Netzwerk aus Designzentren, die lokalen Kundensupport bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.