Beschleunigung von Innovationen

X9003063-5GDNMW – Externe 5G-Glasfaserantenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
IP-Bewertung: IP67
Technologie: LoRa / ISM
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B22, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B33, LTE B34, LTE B35, LTE B36, LTE B37, LTE B38, LTE B39, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B44, LTE B48, LTE B49, LTE B52, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69,LTE B70, LTE B85, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n23, 5G n25, 5G n26,5G n28, 5G n29, 5G n34, 5G n38, 5G n39, 5G n41, 5G n48, 5G n65, 5G n66, 5G n67, 5G n70,5G n77, 5G n78, 5G n79, 5G n80, 5G n81, 5G n82, 5G n83, 5G n84, 5G n85, 5G n86, 5G n89, 5G n90, 5G n91, 5G n95, 5G n98, 5G n100, 5G n101, 5G n256
Frequenz: 700 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz, 2500 – 2700 MHz, 3300 – 5000 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): 225 x 16.3
Gewicht (Gramm): 84.8
Montage: Anschluss N-Typ (männlich)
Antenne P/N: X9003063-5GDNMW
Artikelnummer: X9003063-5GDNMW Kategorie:

Beschreibung

Die externen Fiberglasantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung im Außenbereich.

Diese externe 5G-Glasfaserantenne deckt Mobilfunk- und 5G-Bänder von 700 MHz bis 5000 MHz ab und ist wasserdicht nach IP67. Sie ist für den Einsatz im Freien konzipiert und dank ihrer robusten IP-Schutzart und ihrer omnidirektionalen Eigenschaften ideal für jede Außenumgebung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.