Beschleunigung von Innovationen

X9003063 – Externe LoRa-Glasfaserantenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
IP-Bewertung: IP67
Technologie: LoRa / ISM
Band: 868/915
Frequenz: 868 MHz / 915 MHz
Spitzengewinn: 868 MHz = -1.2 dBi
915 MHz = -0.3 dBi
Effizienz: 868 MHz = 36 %
915 MHz = 35 %
Größe (mm): 225 x 16.3
Gewicht (Gramm): 84.8
Montage: Anschluss N-Typ (männlich)
Antenne P/N: X9003063-LPDNMW
Artikelnummer: X9003063-LPDNMW Kategorie:

Beschreibung

Die externen Fiberglasantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung im Außenbereich.

Diese externe LoRa-Glasfaserantenne deckt die ISM- und LoRa-Frequenzbänder 868 MHz und 915 MHz ab und ist wasserdicht nach IP67. Sie ist für den Einsatz im Freien konzipiert und eignet sich dank ihrer robusten IP-Schutzart und ihrer omnidirektionalen Eigenschaften ideal für jede Außenumgebung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.