Beschleunigung von Innovationen

X9003088 – Externe Mobilfunk-/ISM-/LoRa-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / ISM / LoRa / Sigfox / Z-Wave
Band: 868 / 915, GSM850 / GSM900 / DCS / PCS
Frequenz: 824 – 960 MHz, 1710 – 2170 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 49.50 x 8.20 Durchmesser.
Gewicht (Gramm): 4.3
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9003088
Artikelnummer: X9003088 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in der IoT-Umgebung.
Diese Antenne bietet eine hohe Verstärkung in einem kleinen Formfaktor und eignet sich ideal für Referenzkits und Demoboards. Die Antenne kann über einen SMA-Anschluss einfach am Gerät montiert werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.