Beschleunigung von Innovationen

Externe 9003334G-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: 2G / 3G / 4G / 5G, NTN, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT, Sub-6 GHz
Band: LTE – B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B11 / B12 / B13 / B14 / B15 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B22 / B23 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B41 / B42 / B43 / B44 / B45 / B48 / B49 / B52 / B53 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B71 / B74 / B75 / B76 / B85 / B103
5G – n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n13 / n14 / n18 / n20 / n23 / n25 / n26 / n28 / n29 / n34 / n38 / n39 / n41 / n48 / n50 / n51 / n53 / n65 / n66 / n67 / n70 / n71 / n74 / n75 / n76 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n82 / n83 / n84 / n85 / n86 / n89 / n90 / n91 / n95 / n98 / n100 / n 101 / Nr. 105 / Nr. 256
Frequenz: 500–960 MHz, 1400–1500 MHz, 1700–2400 MHz, 2400–2700 MHz, 3300–6000 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 135.0 x 19.4 x 6.0
Gewicht (Gramm): 17.6
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9003334 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Artikelnummer: X9003334 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung. Die Antenne X9003334 bietet durch ihre Fähigkeit, Frequenzen von 5 bis 500 MHz abzudecken, überzeugende Vorteile für 5000G-Anwendungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.