Beschleunigung von Innovationen

X9003362 – Externe 4G-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
IP-Bewertung: IP66
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / ISM
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B15 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B41 / B44 / B45 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B85
Frequenz: 700-960 MHz / 1710-2170 MHz / 2500-2700 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): X x 119.2 30.1 16.6
Gewicht (Gramm): 16
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9003362
Artikelnummer: X9003362 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung.

Diese externe 90-Grad-Blattantenne bietet überzeugende Vorteile für 4G-Anwendungen, da sie Frequenzen von 700 bis 2700 MHz abdeckt. Mit ihrer Schutzart IP66 kann diese Antenne für Außenanwendungen verwendet werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.