Beschleunigung von Innovationen

X9003429 – Kompakte externe LTE-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: 2G, 3G, 4G, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, Z-Wave, ISM
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B33, LTE B34, LTE B35, LTE B36, LTE B37, LTE B38, LTE B39, LTE B41, LTE B44, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B70, LTE B85
Frequenz: 700–960 MHz, 1710–2170 MHz, 2500–2700 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): 46 (Durchm.) x 25
Montage: Schraube + Kabel + Stecker
Antenne P/N: X9003429

Suchen Sie nach einem anderen Kabel oder Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: X9003429 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung.

Diese externe LTE-Antenne mit Schraubmontage im kleinen Formfaktor bietet überzeugende Vorteile für 4G-Anwendungen, da sie Frequenzen von 700 bis 2700 MHz abdeckt. Ihr kleiner Formfaktor macht sie ideal für IoT-Geräte. Dank der Schutzart IP67 ist diese Antenne für den Außeneinsatz geeignet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.