Beschleunigung von Innovationen

X9003484 – Externe magnetische Tri-Band-WLAN-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: WLAN, WLAN 6E/7, WLAN, Bluetooth, ZigBee
Band: 802.11 a/b/g/n/c + Japan
Frequenz: 2400 – 2480 MHz, 5150 – 5850 MHz, 5925 – 7125 MHz
Spitzengewinn: Unterschiedlich je nach Frequenz – siehe Datenblatt
Effizienz: Unterschiedlich je nach Frequenz – siehe Datenblatt
Größe (mm): Ø30 x 90
Montage: Magnethalterung + Kabel + Stecker
Antenne P/N: X9003484
Artikelnummer: X9003484 Kategorie:

Beschreibung

Die externen Antennen der KYOCERA AVX-Familie bieten optimale Leistung für ein breites Anwendungsspektrum. Diese externe Magnetantenne bietet überzeugende Vorteile für WLAN-Anwendungen, da sie drei Frequenzbänder abdeckt: 2400–2480 MHz, 5150–5850 MHz und 5925–7125 MHz.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.