AEA-Serie | SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator


AEA-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Niedrige Impedanz
  • Anwendbar auf SMT-Prozess
  • Spannungsbereich: 6.3 V bis 450 V
  • CV-Bereich: 1.0 μF – 6800 μF
  • Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C (6.3 – 100 V)
    -40 °C bis +105 °C (450 V)
  • RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen
  • Industrie-/Unterhaltungselektronik
  • Beleuchtung
  • DC / DC-Wandler

Die Aluminiumkondensatoren der KYOCERA AVX-Reihe bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als Aluminiumkondensatoren der Konkurrenz, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit Bleifrei- und RoHS-Anforderungen.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

AEA-Serie
" Klicke zum Zeigen

Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

AEA-Reihe | Umweltdokumentation

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten