Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausdauer, 105 °C, 2000 (6.3–100 V) – 3000 Stunden (160–400 V)
- Konzipiert für die Oberflächenmontage auf einer PC-Platine mit hoher Dichte
- RoHS-konform und halogenfrei
- AEC-Q200-geprüft
Typische Anwendungen
- Industrielle
- Kommerzieller DC/DC
- ENERGIESPEICHER
Die Aluminiumkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminiumkondensatoren in Dosenform, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten