Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedriger ESR
- Hohe Rippelstromfestigkeit
- Spannungsbereich: 25 V bis 63 V
- CV-Bereich: 15 μF – 470 μF
- Temperaturbereich: -55 ° C bis + 125 ° C
- RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen
- Kommerzielle/industrielle Stromversorgungsanwendungen, die eine hohe Kapazität in energiedichten, kleinvolumigen Gehäusen mit niedrigem ESR erfordern
KYOCERA AVX-Hybridkondensatoren nutzen Polymertechnologie in Verbindung mit einem flüssigen Elektrolyten in einem einzigen Design, um die Leistungsvorteile von Elektrolyt- und Polymerkondensatoren zu kombinieren. Sie eignen sich für Anwendungen, die einen niedrigen ESR, DCL, Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine gute Frequenz- und Zeitstabilität erfordern.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten