Leistungsmerkmale und Vorteile
- Super niedriger ESR
- Lange Lebensdauer – 105 °C, 5,000 Stunden
- Spannungsbereich: 2.5 V bis 100 V
- CV-Bereich: 10 μF bis 2200 μF
- Temperaturbereich: -55 ° C bis + 105 ° C
- RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen
- Die Entkoppelung
- Spannungsregler
- DC / DC-Wandler
- Computer-Motherboards usw
KYOCERA AVX-Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren enthalten zwei Schichten Aluminiumfolie und eine Schicht Aluminiumoxid auf dem Anodenabstandshalter dazwischen. Sie enthalten ein festes leitfähiges Polymermaterial, das die Leistung wie ESR, Ausdauer, Welligkeitsstrom und mehr verbessert. Sie eignen sich für Leistungsanwendungen mit Anforderungen an einen geringeren ESR, eine höhere Welligkeit, Stabilität über Temperatur und eine längere Lebensdauer.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente
KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus
Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.
Suche starten