RES-Serie | Radialer bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensator


RES-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lebensdauer: 5000 – 7000 Stunden bei 105°C
  • Spannungsbereich: 16 V bis 100 V
  • CV-Bereich: 1.0 μF – 1,000 μF
  • Temperaturbereich: -40 ° C bis + 105 ° C
  • RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen
  • Kommunikations- und Industrieausrüstung

Die Aluminiumkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminiumkondensatoren in Dosenform, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

RES-Serie
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

RES-Reihe | Umweltdokumentation

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten