RHA-Serie | Radial bedrahteter Aluminium-Hybrid-Elektrolytkondensator


RHA-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Niedriger ESR
  • Lebensdauer: 105°C, 5000-10,000 Stunden
  • Spannungsbereich: 16 V bis 125 V
  • CV-Bereich: 10 μF – 560 μF
  • Temperaturbereich: -55 ° C bis + 105 ° C
  • RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen
  • Hochzuverlässige Anwendungen
  • Basisstationsausrüstung

KYOCERA AVX-Hybridkondensatoren nutzen Polymertechnologie in Verbindung mit einem flüssigen Elektrolyten in einem einzigen Design, um die Leistungsvorteile von Elektrolyt- und Polymerkondensatoren zu kombinieren. Sie eignen sich für Anwendungen, die einen niedrigen ESR, DCL, Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine gute Frequenz- und Zeitstabilität erfordern.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

RHA-Serie
" Klicke zum Zeigen

Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

RHA-Serie | Umweltdokumentation

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten