SNA-Serie | Einrastbare Aluminium-Elektrolytkondensatoren


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verkleinert, längere Lebensdauer
  • Haltbarkeit: 105 °C, 3000 Stunden
  • Kapazitätsbereich: 82uF – 1800uF
  • Temperaturbereich: -25°C – +105°C
  • RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen
  • Solar-Wechselrichter
  • Frequenzumrichter
  • Stromversorgungen

Die Aluminium-Einrastkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine sehr hohe CV-Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, hohe Ausdauer, lange Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

SNA-Serie
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

SNA-Serie | Umweltdokumentation

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten