SWA-Serie | Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit Schraubanschluss


SWA-Serie | Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit Schraubanschluss
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochtemperatur-
  • Hohe Wechselstromfähigkeit
  • Lebensdauer: 105°C, 5000 Stunden
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen
  • Solar Wechselrichter
  • Frequenzumrichter
  • Stromversorgungen

Die Aluminium-Schraubanschlusskondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine sehr hohe CV-Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer und Kompatibilität mit den Bleifrei- und RoHS-Anforderungen.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

SWA-Serie
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

SWA-Serie | Umweltdokumentation