Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausdauer: 2000 Stunden
- Spannungsbereich: 350 V bis 450 V
- CV-Bereich: 1000 μF – 15,000 μF
- Temperaturbereich: -25 ° C bis + 105 ° C
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Frequenzumrichter
- Stromversorgungen
- Glätten und Filtern
Die Aluminiumkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminiumkondensatoren in Dosenform, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer