Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausdauer: 2,000 Stunden
- Betriebstemperatur: -25/+85°C
- Hohe Kapazität pro Gehäusegröße
- Hochspannung
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Frequenzumrichter
- Stromversorgungen
- Glätten und Filtern
Die Aluminium-Schraubanschlusskondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine sehr hohe CV-Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer und Kompatibilität mit den Bleifrei- und RoHS-Anforderungen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer