Bandumschalt-/Blenden-Tuning-Technologie

Die Technologie zur Bandumschaltung/Blendenabstimmung ist die ideale Lösung, wenn
Die Umgebung reduziert die ursprüngliche Antennenbandbreite.

IoT-Geräte sind in der Regel klein und daher kann die Leistung (Bandbreite/Effizienz) eingebetteter Antennen stark beeinträchtigt sein. Durch den Einsatz einer aktiven Antennenlösung wie Bandumschaltung/Blendenabstimmung ist es möglich, durch aktives Umschalten der Bänder einen größeren Frequenzbereich abzudecken. Um die gleiche Anzahl an Frequenzbändern abzudecken, muss die aktive Antenne im Vergleich zur passiven Antenne kleiner sein. Bei gleicher Größe deckt die aktive Antenne mehr Frequenzbänder ab als die passive Antenne.

Mithilfe eines Shunt-HF-Schalters lässt sich der Frequenzgang der Antenne anhand vordefinierter Werte der Anpassungsschaltung zu niedrigeren oder höheren Frequenzen verschieben. Der Chip ermöglicht eine breitere globale Bandabdeckung mit einem einzigen Antennenelement. Dies wird durch die Nutzung parasitärer Lasten und aktiver Abstimmungstechniken erreicht, insbesondere um die hohen Anforderungen an die Antenneneffizienz im niedrigen Frequenzband zu erfüllen.

Bandumschaltung / Blendenabstimmung

1004795-EC646-01

Bewertungsausschuss
LTE-Antenne + Schalter

Sehen Sie unsere Technologie in Aktion

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Referenzdesigns

Eine Frage haben?
Kontaktieren Sie unser technisches Team.
KONTAKT  
Unternehmensnewsletter