Leistungsmerkmale und Vorteile
- Technologie: Fernfeld-/halbe 3D-Kammer
- Frequenzbereich: 600 MHz - 6 GHz
- Durchmesser des Drehtisches: 4.5m
- Maximale Masse des Prüflings: 2.5 Tonnen
Messmöglichkeiten (passiv und aktiv)
- Verstärkung
- Richtdämpfung
- Wirkungsgrad
- Strahlbreite
- Kreuzpolare Diskriminierung
- Nebenkeulenpegel
- Halbe 3D-Strahlungsmuster
- Strahlungsmuster in jeder Polarisation
- TRP, TIS, EIRP und EIS
Automotive-Anwendungen
- Automobilindustrie
- Große/schwere drahtlose Geräte
Die rasante Entwicklung der Konnektivität in der Automobilindustrie und der Trend zum autonomen Fahren führen zu einer Nachfrage nach erstklassiger drahtloser Leistung. Mit der Automotive Chamber kann KYOCERA AVX Kunden unterstützen, indem es die Konnektivität unter härtesten Bedingungen validiert, wenn die Antennen in das Fahrzeug integriert sind.
Die Automotive Chamber ist eine halbkugelförmige schalltote Kammer, in der drahtlose Geräte von 600 MHz bis 6 GHz getestet werden können. Das System besteht aus einer rotierenden Plattform mit einem Durchmesser von 4.5 m, die Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 2.5 Tonnen trägt, und einem Bogen aus 10 doppelt polarisierten Hornantennen. Die Größe der Kammer beträgt 9.6 Meter Länge, 8.6 Meter Breite und eine Höhe von 6 Metern. Die Automobilkammer befindet sich im Antennendesignzentrum in Nizza (Frankreich) im Technologiepark Sophia Antipolis.
-
Die Kammer wird mit der kompletten Antennensoftware-Suite betrieben, einschließlich:
- Antennenmessung (Messsteuerung und Datenerfassung)
- Antenna Viewer (Nachbearbeitung und tabellarische/grafische Datenausgabe)
-
In der Automobilkammer können unterschiedliche Frequenzbereiche gemessen werden
- Mobilfunk von 700 MHz bis 6 GHz (3G, 4G, LTE, 5G, NB-IoT, LTE-M)
- Satellit (GNSS)
- WLAN und BLE
- DSRC / V2X
(passive Messungen für alle Frequenzen und aktive Messungen für Mobilfunkbänder):
*Informationen zu Radarfrequenzen finden Sie unter mmWave-Kammer
Obwohl es sich bei den wichtigsten DUTs (Devices Under Test) um Fahrzeuge handelt, wird die Automobilkammer mit der Zunahme vernetzter Geräte in der IoT-Branche und dank der großen Abmessungen der Kammer häufig von Herstellern großer und/oder schwerer IoT-Geräte verwendet Optimieren Sie die Konnektivität. Beispiele für in der Automobilkammer gemessene Prüflinge sind Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen usw.) oder Parkuhren.
|
Katalog für AntennenlösungenKYOCERA AVX-Antennen sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Unabhängig davon, ob die Antenne eingebettet, intern, extern oder im Freien ist, nutzt KYOCERA AVX seine weltweiten Fertigungskapazitäten, um modernste Antennentechnologie bereitzustellen. |